CMS708i-ENC1-0480-0960
Sistema de medição de contornos
| Série | CMS 7xxi |
| Inclui | 1x dongle CMS700 1x encoder rotativo |
| Nota de pedido | Outras variantes sob consulta |
| Funções | Para uma altura mínima de objeto ≥ 5 mm |
| Alcance de operação | 0,1 ... 4,5 m (alcance garantido) |
| Alcance de operação, materiais transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
| Comprimento do campo de medição 1 | 480 mm |
| Comprimento do campo de medição 2 | 960 mm |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
| Corrente de saída, corrente permanente por canal, máx. | 100 mA |
| Tensão de alimentação UB | 100 ... 263 V, CA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de chaveamento | 24 V, VIN |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CA |
| Tensão de chaveamento | 24 V, VIN |
| Tipo | EtherNet TCP/IP |
| Função | Parametrização / dados de processo |
| Número de conexões | 11 Unid. |
| Função | Ligação à terra |
| Tipo de conexão | União parafusada |
| Material | Metal |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector de rede |
| Material | Metal |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | Conexão de cortina de luz de altura |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento) |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Conexão Ethernet TCP/IP externa |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Conexão PROFINET IN (opcional) |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 12.750 g |
| Nota | Para dimensões de artigos individuais do conjunto, veja os desenhos dimensionais |
| Tipo de indicação | LED |
| Tipo de configuração/parametrização | realizado através do webConfig |
| Elementos de comando | Botão rotativo |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |