CMS748i-ENC1-1040-1040

Sistema de medição de contornos

Número de produto: 50143570

Icon
Série CMS 7xxi
Inclui 1x dongle CMS700
1x encoder rotativo
Nota de pedido Outras variantes sob consulta
Funções Para uma altura mínima de objeto ≥ 5 mm
Alcance de operação 0,1 ... 4,5 m (alcance garantido)
Alcance de operação, materiais transparentes 0,1 ... 1,75 m
Comprimento do campo de medição 1 1.040 mm
Comprimento do campo de medição 2 1.040 mm
Afastamento dos feixes 5 mm
Corrente de saída, corrente permanente por canal, máx. 100 mA
Tensão de alimentação UB 100 ... 263 V, CA
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento 24 V, VIN
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CA
Tensão de chaveamento 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP, PROFINET
Função Parametrização / dados de processo
Função Parametrização / dados de processo
Número de conexões 8 Unid.
Função Ligação à terra
Tipo de conexão Fita de aterramento
Material Metal
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector Harting
Material Metal
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Conexão de cortina de luz de altura
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento)
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Conexão Ethernet TCP/IP externa
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Conexão PROFINET IN (opcional)
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Conexão PROFINET OUT (opcional)
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 12.750 g
Nota Para dimensões de artigos individuais do conjunto, veja os desenhos dimensionais
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização realizado através do webConfig
Elementos de comando Botão rotativo
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
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
Modelo de CAD 3D - Switch cabinet - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSDML - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Technical Questionnaire - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf