Cover SR 1100i-P
Tampa de cobertura
| Tipo | Polarizador |
| Adequado para | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Transmissão | 40 % |
| Execução | Anel |
| Espessura | 13,5 mm |
| Diâmetro de fora | 46 mm |
| Peso líquido | 9 g |
| Material | PMMA (cobertura da lente) PVAL (filme ótico) TPE/U (auxiliar de foco) TPE/U (vedação & escopo) |
| Número da pauta aduaneira | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |