CR30-1500S

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 566315
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
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Guest
Aplicação Proteção de mãos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.500 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Tempo de resposta 17 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Host de cascata
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 250 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 5 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material PUR
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.584 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 4.300 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US