CSL505-R12.5-88-M8

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50131318

Icon Icon
Série 505
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Entrada de teach
Saída de advertência
Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 88 mm
Número de feixes 8 Unid.
Afastamento dos feixes 12,5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 15 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Período de ciclo 12 ms
Tempo de resposta por feixe 1.000 µs
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 27 mm x 150 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 12 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através da ocupação de pinos
Software
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
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
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Bula - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf