CSL505-T12.5-288-VB-M8
Cortina de luz, transmissor
| Série | 505 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Aplicação | Detecção precisa de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Alcance de operação | 0,3 ... 5 m (alcance garantido) |
| Comprimento do campo de medição | 287,5 mm |
| Número de feixes | 24 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 12,5 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 860 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Diâmetro mínimo do objeto | 15 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Entrada de desativação |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 27 mm x 460 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 221 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através da ocupação de pinos Software |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 65 °C |