CSL505-T25-575-VB-M8

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50131657

Icon Icon
Série 505
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 5 m (alcance garantido)
Comprimento do campo de medição 575 mm
Número de feixes 24 Unid.
Afastamento dos feixes 25 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 860 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Diâmetro mínimo do objeto 27,5 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de desativação
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 27 mm x 760 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 289 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através da ocupação de pinos
Software
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 65 °C
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
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Bula - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf