CSL710-R05-2000.A/L-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50128912

Icon Icon Icon
Série 710
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 2.000 mm
Número de feixes 400 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 435 mA, Os valores indicados estão relacionados ao pacote completo, composto por transmissor e receptor.
Corrente de saída, máx. 100 mA
Resistência de entrada 6.000 Ω
Número de entradas/saídas selecionáveis 4 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Tipo de tensão, saídas CC
Tensão de chaveamento, saídas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensão, entradas CC
Tensão de chaveamento, entradas high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Atraso de ativação/bloqueio 0 ... 1 ms
Período de inicialização 400 ms
Período de ciclo 12,4 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
COM3
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Especificação V1.0.1
V1.1
Dados do processo IN 2 byte
Dados do processo OUT 2 byte
Tipo IO-Link
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Conexão com o transmissor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 54,8 mm x 2.073 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 2.050 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display OLED
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Teach-in
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
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
Modelo de CAD 3D - . - zip
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf