CSL710-T10-960.A-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50129018

Icon Icon
Série 710
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 7 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,2 ... 9 m (alcance típico)
Comprimento do campo de medição 960 mm
Número de feixes 96 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 270 mA, Os valores indicados estão relacionados ao pacote completo, composto por transmissor e receptor.
Período de inicialização 400 ms
Período de ciclo 3,28 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Conexão com o receptor
Entrada Sync
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 1.100 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
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
Modelo de CAD 3D - . - zip