CTS 100x100
Target cooperativo
| Adequado para | ODSL 30 |
| Dimensão de montagem, largura | 122 mm |
| Dimensão de montagem, altura | 105 mm |
| Dimensão de montagem, espessura | 4,6 mm |
| Superfície refletora, altura | 100 mm |
| Superfície refletora, largura | 100 mm |
| Material do espelho reflexivo | Cerâmica |
| Material do substrato | Metal |
| Peso líquido | 240 g |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Tipo de espelho reflexivo | Target cooperativo |
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |