CU416-50000

Unidade de conexão

Número de produto: 53800182

Icon Icon
Adequado para Scanner laser de segurança RSL 420
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 50.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 16 fios
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 3.770 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Certificações TÜV Süd
c TÜV Süd US
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV Süd US - pdf