CU429-25000
Unidade de conexão
| Adequado para | Scanner laser de segurança RSL 430 Scanner laser de segurança RSL 440 |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Interface de máquina |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 25.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 29 fios |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código D |
| Dimensões (L x A x C) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Peso líquido | 4.810 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Tipo de fixação | Sistema de baioneta |
| Certificações | TÜV Süd c TÜV Süd US |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |