D M12A-12P

Caixa de fios

Número de produto: 50132254

Corrente de serviço de medição 1.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1) 30 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1) 800 V
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Material do corpo Plástico
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Ligação soldada
AWG 24
Tamanho 18 mm
Peso líquido 20 g
Ciclos de encaixe, máx. > 50
Passagem máx. do cabo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413