DCR 108i ADJ-0608-312-R3M

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50155490

Icon Icon Icon
Série DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distância de leitura 40 ... 550 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Classe do laser: laser de mira 1, EN 60825-1:2014+A11:2021
Resolução da câmera horizontal 1.080 px
Resolução da câmera vertical 1.280 px
Distância focal 6 mm
Ângulo de abertura do campo de leitura, horizontal 29 °
Ângulo de abertura do campo de leitura, vertical 34 °
Tamanho do módulo 0,08 ... 0,5 mm
Tipo de câmera Monocromático
Foco Ajustável manualmente
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 28 V, CC
Consumo de corrente, máx. máx.= 11W, a 12 V CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Princípio de chaveamento PNP/NPN (transistor acoplado opticamente (elemento de chaveamento))
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Transistor acoplado opticamente
Princípio de chaveamento PNP
Elemento de chaveamento Transistor acoplado opticamente
Princípio de chaveamento PNP
Tipo Ethernet, RS 232
Função Processo
Velocidade de transmissão 9.600 ... 230.400 Bd
Formato dos dados Ajustável
Bit de partida 1
Bit de dados 8
Stop_Bit 1
Parity Nenhum
Codificação de dados ASCII
Binário
Arquitetura Client
Server
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Função Processo
Funcionalidade de switch Nenhum
Protocolo de transmissão TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Códigos de parametrização
Software
Teach-in
Elementos de comando Tecla(s)
Função do elemento de comando Reposição da configuração de fábrica
Trigger
Tune
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grau de proteção IP 64
Classe de proteção III
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Ident Studio V2.06 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - DCR 100i - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf