DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V
Leitor de códigos 2D fixo
| Série | DCR 200i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
| Distância de leitura | 50 ... 220 mm |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
| Resolução da câmera vertical | 960 px |
| Tamanho do módulo | 0,19 ... 0,5 mm |
| Período eletrônico de fechamento | 0,068 ... 5 ms |
| Tipo de câmera | Monocromático |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo médio de potência | 8 W |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
| Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
| Tipo de tensão, saídas | CC |
| Tipo de tensão, entradas | CC |
| Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
| Função | Processo |
| Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dos dados | Ajustável |
| Bit de partida | 1 |
| Bit de dados | 8 |
| Stop_Bit | 1 |
| Parity | Nenhum |
| Protocolo de transmissão | |
| Codificação de dados | ASCII Binário |
| Função | Processo |
| Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dos dados | Ajustável |
| Bit de partida | 1 |
| Bit de dados | 7, 8 bits de dados |
| Stop_Bit | 1, 2 bits de parada |
| Codificação de dados | ASCII Binário |
| Arquitetura | Client Server |
| Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Função | Processo |
| Funcionalidade de switch | Nenhum |
| Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
| Tipo | Ethernet |
| Função | Serviço |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Interface de configuração Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 46 mm x 61 mm x 46 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | V4A |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 392 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 3 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web Códigos de parametrização Teach-in |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 67,Apenas com cabos de conexão aparafusados (1,2 Nm) IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |