DDLS 538 120.4 L S2

Transmissão ótica de dados

Número de produto: 50141117

Icon Icon Icon
Série DDLS 500
Versão especial Laser de alinhamento integrado
Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas
Operação de eixos paralelos de luz
Campo de trabalho 100 ... 120.000 mm
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Frequência de transmissão F4
Ângulo de abertura 1 °
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo POWER
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo BUS
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 1.255 g
Tipo de indicação Gráfico de barras
LED
Temperatura ambiente, operação -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -35 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma EN 60068-2-64
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-27
Número da pauta aduaneira 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf