DMU318-400.W3/4CK-M12
Sensor de distância ultrassom
| Série | 318 |
| Inclui | 2x porca de montagem M18 |
| Versão especial | Operação multiplex Operação síncrona |
| Frequência ultrassônica | 300 kHz |
| Direção de irradiação | Desvio de 90° |
| Ângulo de abertura | 8 ° |
| Área de medição | 50 ... 400 mm |
| Resolução | < 2 mm |
| Repetibilidade | 0,5 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
| Desvio de temperatura | 5 % |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 7 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 50 mA |
| Histerese de chaveamento | 1 % |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Resistência de carga | 0 ... 500 Ω |
| Corrente | 4 ... 20 mA |
| Tipo | Corrente |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
| Frequência de chaveamento | 10 Hz |
| Tempo de resposta | 50 ms |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 88,3 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Polibutileno (PBT) |
| Material da superfície ativa | Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro |
| Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 3 Unid. |
| Elementos de comando | Botões de controle |
| Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Comutação contato NF/contato NA |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |