DMU318-400.W3/4VK-M12

Sensor de distância ultrassom

Número de produto: 50136100

Icon Icon Icon
Série 318
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial Operação multiplex
Operação síncrona
Frequência ultrassônica 300 kHz
Direção de irradiação Desvio de 90°
Ângulo de abertura 8 °
Área de medição 50 ... 400 mm
Resolução < 2 mm
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 5 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 7 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Histerese de chaveamento 1 %
Número de entradas/saídas selecionáveis 1 Unid.
Frequência de chaveamento 10 Hz
Tempo de resposta 50 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 88,3 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Polibutileno (PBT)
Material da superfície ativa Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Comutação contato NF/contato NA
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf