DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Sensor de distância ultrassom
| Série | 418B |
| Inclui | 2x porca de montagem M18 |
| Versão especial | Operação multiplex Operação síncrona |
| Frequência ultrassônica | 200 kHz |
| Direção de irradiação | Lado frontal |
| Ângulo de abertura | 16 ° |
| Área de medição | 150 ... 1.300 mm |
| Resolução | 1,0 mm |
| Precisão | -5 ... 5 % |
| Grandeza de referência, precisão | Valor final |
| Repetibilidade | 0,15 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
| Desvio de temperatura | 1,5 % |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 15 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 30 ... 50 mA |
| Histerese de chaveamento | 10 mm |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Resistência de carga | 1.000 Ω |
| Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
| Tensão de chaveamento | low: ≤ 2,5 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
| Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
| Função | Entrada de ativação Entrada de teach Livremente configurável |
| Frequência de chaveamento | 8 Hz |
| Tempo de resposta | 62 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| Modo COM | COM2 |
| Perfil | Smart Sensor Profil |
| Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo de quadro | 2.5 |
| Especificação | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| Suporte de modo SIO | Sim |
| Dados do processo IN | 2 byte |
| Função | Alimentação de tensão Entrada Sync / Interface de configuração Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 90 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão niquelado |
| Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botões de controle |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 68 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |