DMU418B-400.X3/LTV-M12

Sensor de distância ultrassom

Número de produto: 50124261

Icon Icon Icon
Série 418B
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial Operação multiplex
Operação síncrona
Frequência ultrassônica 310 kHz
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 9 °
Área de medição 25 ... 400 mm
Resolução 0,1 ... 0,5 mm
Precisão -0,5 ... 0,5 %
Grandeza de referência, precisão Valor final
Repetibilidade 0,15 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 1,5 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 15 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 30 ... 50 mA
Histerese de chaveamento 5 mm
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Resistência de carga 1.000 Ω
Tipo Tensão
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2,5 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Contato NF/contato NA
Número de entradas/saídas selecionáveis 1 Unid.
Tensão de chaveamento, saídas Típ. UB / 0 V
Função Entrada de ativação
Entrada de teach
Livremente configurável
Frequência de chaveamento 7 Hz
Tempo de resposta 71 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.5
Especificação V1.1
Device ID 0x000C00
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo IN 2 byte
Função Alimentação de tensão
Entrada Sync / Interface de configuração
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 90 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - IO-Link Interface - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf