DTKS 30x50
Refletor
| Adequado para | PRK5.R3 |
| Alcance de operação | 0,1 ... 0,3 m |
| Execução | Retangular |
| Qualquer direção | Não |
| Tamanho de microprisma triplo | 2,3 mm |
| Dimensão de montagem, largura | 34 mm |
| Dimensão de montagem, altura | 75 mm |
| Dimensão de montagem, espessura | 7 mm |
| Superfície refletora, altura | 42,5 mm |
| Superfície refletora, largura | 25,9 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Material do substrato | Plástico |
| Nomenclatura química, material refletor | PMMA |
| Estrutura, superfície ativa | Triple |
| Peso líquido | 13,5 g |
| Tipo de fixação | Colável Fixação de passagem |
| Tipo de espelho reflexivo | Refletor |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |