E4-V1-BZ1

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50130454

Icon Icon
Série E4
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série E4
Tipo da sinalização Sonoro
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 39 mA, Corrente de partida: 7A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 40 mm x 71 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 43 g
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Elementos de comando Interruptor DIP
Função do elemento de comando Seleção do tipo de som
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Certificações c UL US
Tipo de som Som contínuo ou pulsante
Pressão sonora 80 dB
Quantidade de sons 1 Unid.
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf