E4-V1-DB-C

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50130450

Icon Icon
Série E4
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série E4
Tipo da sinalização Ótico
Vida útil > 100.000 h
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 32 mA
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 40 mm x 62 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 45 g
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Tipo de lâmpada LED/24V
Imagem de sinal Luz intermitente
Cor da calota Transparente
Frequência de intermitência/flash 2 Hz
Ângulo de emissão 360°
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf