E7-MH1

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50130436

Icon Icon
Série E7
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Tecnologia de mola de tração
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 46 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 147 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Montagem horizontal
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Módulos de calota 5 unidades máx.
Registro do módulo Para um lado
Número de tampas das extremidades 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf