E7-MP1-250
Elemento de coluna de sinalização
| Série | E7 |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Tecnologia de mola de tração |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 286 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Peso líquido | 299 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Versão do suporte de fixação | Montagem do pé |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / horizontal |
| Módulos de calota | 5 unidades máx. |
| Registro do módulo | Para um lado |
| Número de tampas das extremidades | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 66 |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |