E7-V1-BZ1
Elemento de coluna de sinalização
| Série | E7 |
| Adequado para | Elementos de coluna de sinalização da série E7 |
| Tipo da sinalização | Sonoro |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 92 mA, Corrente de partida: 7A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 70 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 102 g |
| Tipo de fixação | Sistema de baioneta |
| Elementos de comando | Interruptor DIP |
| Função do elemento de comando | Seleção do tipo de som |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 66, UL tipo 4/4X/13 |
| Certificações | c UL US |
| Tipo de som | Som contínuo ou pulsante |
| Pressão sonora | 100 dB |
| Quantidade de sons | 1 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ECLASS 16.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |