E7-V1-DS-Y
Elemento de coluna de sinalização
| Série | E7 |
| Adequado para | Elementos de coluna de sinalização da série E7 |
| Tipo da sinalização | Ótico |
| Vida útil | > 100.000 h |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 51 mA |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 61 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 80 g |
| Tipo de fixação | Sistema de baioneta |
| Tipo de lâmpada | LED/24V |
| Imagem de sinal | Luz contínua |
| Cor da calota | Amarelo |
| Ângulo de emissão | 360° |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 66, UL tipo 4/4X/13 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |