EI30-P 100 HI
Informações sobre a série de encoders
| Bestellhinweis | " Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja. " |
| Serie | EI 100 HI |
| Grundprinzip | incremental |
| Funktionsprinzip | interpolado opticamente |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | Árvore oca isolada |
| Vollwelle/Hohlwelle | Eixo oco |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 25,4 mm [Ø 1"] Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30V CC 10 ... 30 V CC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 compatível, inv. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |