ELC105T14-900

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 72100009

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série ELC150
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T
Aplicação Proteção para os dedos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 14 mm
Altura da área de proteção 900 mm
Alcance 0,5 ... 3 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 50 mA
Função Entrada de comando, redução do alcance
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 25 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 20 Ω
Dimensões (L x A x C) 34,7 mm x 915 mm x 35,4 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.310 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suportes de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações KCs
TÜV Süd
c UL US
Resistência a vibrações 50 m/s²
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - ELC 100 - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - KCs - pdf