EM-M 036 RN IO
Informações sobre a série de encoders
| Nota de pedido | Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja. |
| Série | EM-M 036 RN |
| Princípio básico | absoluto |
| Princípio de funcionamento | magnético |
| Diâmetro do flange | Ø 36 mm |
| Tipo de flange | Redondo |
| Eixo maciço/eixo oco | Eixo maciço |
| Diâmetro do eixo | Ø 6 mm |
| Tensão de alimentação | 18 ... 30 V DC |
| Circuito de saída | IB5 IC56 |
| Número de impulsos | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |