EM-M 058 BB IO

Informações sobre a série de encoders

Número de produto: 91000310

Icon Icon
Nota de pedido Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja.
Série EM-M 058 BB
Princípio básico absoluto
Princípio de funcionamento magnético
Diâmetro do flange Ø 58 mm
Tipo de flange Furo cego
Eixo maciço/eixo oco Eixo oco
Diâmetro do eixo Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Tensão de alimentação 18 ... 30 V DC
Circuito de saída M12A05
M12R05
Número de impulsos 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Manual de instruções - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instruções de montagem - Shaft Encoder EI - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - UL - pdf