EM-M 058 BB SSI
Informações sobre a série de encoders
| Nota de pedido | Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja. |
| Série | EM-M 058 BB |
| Princípio básico | absoluto |
| Princípio de funcionamento | magnético |
| Diâmetro do flange | Ø 58 mm |
| Tipo de flange | Furo cego |
| Eixo maciço/eixo oco | Eixo oco |
| Diâmetro do eixo | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 15 mm |
| Tensão de alimentação | 4,75 ... 32 V DC |
| Circuito de saída | A-C M12A08S M12R08S R-C R-IPC |
| Número de impulsos | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |