EM-M 058 CL IO
Informações sobre a série de encoders
| Nota de pedido | Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja. |
| Série | EM-M 058 CL |
| Princípio básico | absoluto |
| Princípio de funcionamento | magnético |
| Diâmetro do flange | Ø 58 mm |
| Tipo de flange | Flange de fixação |
| Eixo maciço/eixo oco | Eixo maciço |
| Diâmetro do eixo | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Tensão de alimentação | 18 ... 30 V DC |
| Circuito de saída | M12A05 M12R05 |
| Número de impulsos | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |