Atenção! Artigo indisponível.
ER30-1200M
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de produto:
625312
Artigo seguinte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLC520R30-1200H
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo:
68012312
- Série: MLC 500
- Resolução: 30 mm
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
- Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T30-1200H
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo:
68010312
- Série: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 10 m
- Resolução: 30 mm
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo:
50137014
- Conexão: Conector redondo, M12
- Versão: Axial, female
- Número de polos: 5 Unid.
- Comprimento do cabo: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo:
50135130
- Conexão: Conector redondo, M12
- Versão: Axial, female
- Número de polos: 8 Unid.
- Comprimento do cabo: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Caixa de fios
Número de artigo:
429175
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne parafusável
- Versão: Axial, female
- Número de polos: 5 Unid.
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |