ET412B.1/N
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 412B |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,004 ... 0,54 m |
| Alcance de operação, cinza 50% | 0,007 ... 0,46 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,008 ... 0,3 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,01 ... 0,22 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,004 ... 0,66 m |
| Limite do alcance, cinza 50% | 0,007 ... 0,57 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,008 ... 0,37 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,01 ... 0,285 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 36 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Período de inicialização | 60 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 3 fios |
| Seção transversal do fio | 0,34 mm² |
| Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 51 mm |
| Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão cromado |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 100 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |