FS 14EMLX.5
Trilho guia
| Adequado para | Sensores tipo forquilha da série 12 Sensores tipo forquilha da série 14E |
| Dimensões (L x A x C) | 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | V2A |
| Peso líquido | 850 g |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27273792 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |