FT328.W3/2N-M12
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 328 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Versão especial | Ótica com um ângulo de 90° |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,002 ... 0,1 m |
| Alcance de operação, cinza 50% | 0,005 ... 0,092 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,007 ... 0,076 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,008 ... 0,065 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,002 ... 0,12 m |
| Limite do alcance, cinza 50% | 0,005 ... 0,11 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,007 ... 0,092 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,008 ... 0,08 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 620 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Frequência de chaveamento | 500 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 61 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Aço inox Plástico |
| Carcaça aço inox | V2A |
| Carcaça plástico | ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Prata Preto |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |