FT5I.3/4P-M8

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50131572

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT5BI/4
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50148013
  • Série: 5B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,002 ... 0,4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50148013
Série 5
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,001 ... 0,215 m
Alcance de operação, cinza 50% 0,001 ... 0,19 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,003 ... 0,15 m
Alcance de operação, preto 6% 0,005 ... 0,125 m
Limite do alcance, branco 90% 0,001 ... 0,28 m
Limite do alcance, cinza 50% 0,001 ... 0,245 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,003 ... 0,19 m
Limite do alcance, preto 6% 0,005 ... 0,16 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 20 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf