GF-ETG-SS-605-IQ

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50126478

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz Lado superior
Núcleo de fibra Disposição das fibras 50%/50%
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Alcance com LV463 2 ... 180 mm
Alcance com LV463.XV 3 ... 305 mm
Alcance com LV463.XR 5 ... 450 mm
Alcance com LV463I.XR 10 ... 900 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 7 mm
Peso líquido 43 g
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 500 mm
Material da bainha de fibra Aço inox
Fixação da cabeça de detecção Ø 6 mm
Raio de curvatura mínimo (estático) R40
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R40
Comprimento da manga na saída da luz 10 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 200 °C, 300°C <15 min
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf