GF-LB-SS-405-SM

Fibra ótica de vidro para funcionamento como detector

Número de produto: 50153809

Série GF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Ângulo de abertura 60 °
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Alcance com LV461 0 ... 150 mm
Alcance com LV462 0 ... 250 mm
Alcance com LV463 0 ... 400 mm
Alcance com LV463.XV 0 ... 680 mm
Alcance com LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Alcance com LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Conexão, do lado do amplificador Ø 2,2 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 2,9 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 500 mm
Material da bainha de fibra Aço inox
Fixação da cabeça de detecção M4
Raio de curvatura mínimo (estático) R23
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R23
Comprimento da manga na saída da luz 25,7 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Sim
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -40 ... 250 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf