HCR 210-C1-020/SET
Leitor de códigos 2D portátil
| Série | HCR 210 |
| Inclui | 1x cabo de ligação USB 2 m |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
| Distância de leitura | 35 ... 400 mm |
| Fonte de luz | LED, Branco |
| Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
| Resolução da câmera vertical | 1.024 px |
| Ângulo de abertura, eixo x | 43 ° |
| Ângulo de abertura, eixo y | 36 ° |
| Contraste do código de barras (PCS) | 30 % |
| Tamanho do módulo | 0,127 ... 0,508 mm |
| Tensão de alimentação UB | 5 V, CC |
| Consumo, máx. | 2 W |
| Corrente de serviço de medição | 260 mA |
| Tipo | USB, RS 232 |
| Função | Processo |
| Função | Processo |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Dimensões (L x A x C) | 70 mm x 107 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 150 g |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 85 % |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |