HCR 230-C1-018/SET

Leitor de códigos 2D portátil

Número de produto: 50153908

Série HCR 2xx
Inclui 1x cabo de ligação USB 1,8 m
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distância de leitura 30 ... 350 mm
Fonte de luz LED, Branco
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 800 px
Ângulo de abertura, eixo x 46 °
Ângulo de abertura, eixo y 29 °
Contraste do código de barras (PCS) 30 %
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensão de alimentação UB 5 V, CC
Consumo, máx. 2 W
Corrente de serviço de medição 150 mA
Tipo USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 68 mm x 98 mm x 152 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 130 g
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grau de proteção IP 54
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf