HRTU 420/2NC.2-S-S8
Detector de ultrassom
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 420 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Alcance de operação | 0,01 ... 0,2 m |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Frequência ultrassônica | 380 kHz |
| Curva do feixe sonoro | Estreito |
| Direção de irradiação | Lado frontal |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | de UB |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Contato NF (NF) |
| Frequência de chaveamento | 50 Hz |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PE |
| Peso líquido | 10 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC/EN 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |