HTU208-100/4T-M8

Detector de ultrassom

Número de produto: 50149525

Icon Icon Icon
Série 200
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Inclui 2x porca de montagem M8
Versão especial Entrada de teach
MTTF 909 anos
Alcance de operação 0,02 ... 0,1 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 484 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 12 °
Faixa de ajuste 20 ... 100 mm
Resolução 0,1 mm
Repetibilidade 0,3 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 0,2 %/K
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Histerese de chaveamento 1 mm
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tensão de chaveamento high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 20 Hz
Tempo de resposta 25 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 8 mm x 70 mm
Tamanho da rosca M8 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 10 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf