HTU218-1500/4T-M12
Detector de ultrassom
| Série | 200 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Inclui | 2x porca de montagem M18 |
| Versão especial | Entrada de teach |
| MTTF | 677 anos |
| Alcance de operação | 0,15 ... 1,5 m |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Frequência ultrassônica | 200 kHz |
| Curva do feixe sonoro | Standard |
| Direção de irradiação | Lado frontal |
| Ângulo de abertura | 16 ° |
| Faixa de ajuste | 150 ... 1.500 mm |
| Resolução | 1,0 mm |
| Repetibilidade | 0,07 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
| Desvio de temperatura | 0,2 %/K |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
| Histerese de chaveamento | 2 mm |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Tensão de chaveamento | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
| Tensão de chaveamento | low: ≤ 2 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 5 Hz |
| Tempo de resposta | 100 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 55 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão niquelado |
| Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
| Peso líquido | 30 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |