HTU318-1600.W3/2NK-M12

Detector de ultrassom

Número de produto: 50136105

Icon Icon Icon
Série 318
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Operação multiplex
Operação síncrona
Alcance de operação 0,15 ... 1,6 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 230 kHz
Direção de irradiação Desvio de 90°
Ângulo de abertura 8 °
Resolução < 2 mm
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 5 %
Grandeza de referência, desvio de temperatura Valor final
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 7 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Histerese de chaveamento 1 %
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NF (NF)
Número de entradas/saídas selecionáveis 1 Unid.
Tipo de tensão, entradas CC
Função Exclusão de interferência mútua
Frequência de chaveamento 2 Hz
Tempo de resposta 500 ms
Período de inicialização 900 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 88,3 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Polibutileno (PBT)
Material da superfície ativa Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 75 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Comutação contato NF/contato NA
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf