HTU418B-1300.W/4T4-M12

Detector de ultrassom

Número de produto: 50129827

Icon Icon Icon
Série 418B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Entrada de teach
Alcance de operação 0,15 ... 1,3 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 200 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Desvio de 90°
Ângulo de abertura 16 °
Repetibilidade 0,15 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 0,17 %/K
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 15 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 30 ... 50 mA
Histerese de chaveamento 10 mm
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tensão de chaveamento high: 0,9 x UB
low: 0,1 x UB
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2,5 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NF/contato NA
Frequência de chaveamento 8 Hz
Tempo de resposta 62 ms
Período de inicialização 30 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 97,8 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 50 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf