IS 240PP/44-8N0-S8.4

Sensor indutivo

Número de produto: 50114210

Icon Icon
Série 240
Limite típico do alcance Sn 8 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 6,4 mm
Versão especial Antivalente
MTTF 1.530 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 10 mA
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 10 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Histerese de chaveamento 5 %
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 250 mA
Corrente residual máx. 0,01 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA – Antivalente
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NF – Antivalente
Frequência de chaveamento 1.400 Hz
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 12 mm x 40 mm x 26 mm
Tipo de montagem Não à face
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material da superfície ativa Plástico, Poliamida (PA 66)
Peso líquido 20 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação, parte traseira
Fixação de passagem
Placa de medição normalizada 24 x 24 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,4
Aço inox 0,8
Cobre 0,45
Latão 0,55
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf