IS 240PP/44-8N0
Sensor indutivo
| Série | 240 |
| Limite típico do alcance Sn | 8 mm |
| Alcance de operação Sa | 0 ... 6,4 mm |
| MTTF | 1.530 anos |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 20 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
| Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 10 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Histerese de chaveamento | 5 % |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 250 mA |
| Corrente residual máx. | 0,01 mA |
| Queda de tensão | ≤ 2 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA – Antivalente |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NF – Antivalente |
| Frequência de chaveamento | 1.400 Hz |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,5 mm² |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| Tipo de montagem | Não à face |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PA 66 |
| Material da superfície ativa | Plástico, Poliamida (PA 66) |
| Peso líquido | 110 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Fixação, parte traseira Fixação de passagem |
| Placa de medição normalizada | 12 x 12 mm², Fe360 |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Alumínio | 0,4 |
| Aço inox | 0,8 |
| Cobre | 0,45 |
| Latão | 0,55 |
| Aço Fe360 | 1 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |