IS D08MM/2NC-4N0-M8.3

Sensor indutivo

Número de produto: 50154035

Icon Icon Icon
Série D08
Limite típico do alcance Sn 4 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 3,2 mm
MTTF 340 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 15 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 5 %, com UB= 20 ... 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Histerese de chaveamento 15 %
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Corrente residual máx. 0,1 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NF (NF)
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 3 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 8 mm x 50,7 mm
Tamanho da rosca M8 x 1 mm
Tipo de montagem Não à face
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da superfície ativa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso líquido 9 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Placa de medição normalizada 12 x 12 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,5
Aço inox 0,8
Cobre 0,35
Latão 0,5
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf